152 мм (6 дюймов), с креплением на пальцах

152 мм (6 дюймов), с креплением на пальцах Ковши для нормального режима работы

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
6 дюймы
152 мм
Грузоподъемность
8.1 фут³
230 л
Масса
1679.9 фунты
762 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Область применения

Предназначены для легких стандартных работ по выемке мягкого грунта или глины.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Прочная конструкция

Ковши Cat® обеспечивают превосходную производительность, обладают надежностью и долгим сроком службы.

Характеристики продукции 152 мм (6 дюймов), с креплением на пальцах

Ширина 6 дюймы 152 мм
Грузоподъемность 8.1 фут³ 230 л
Масса 1679.9 фунты 762 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 35.8 дюймы 909 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 152 мм (6 дюймов), с креплением на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  152 мм (6 дюймов), с креплением на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения