| Ширина | 31.5 дюймы 800 мм |
| Грузоподъемность | 8.8 фут³ 250 л |
| Масса | 366 фунты 166 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 35.8 дюймы 909 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ключевые характеристики
Идеально подходят для работы с полускальным грунтом или для дробления и перемещения прочных пород.
| Ширина | 31.5 дюймы 800 мм |
| Грузоподъемность | 8.8 фут³ 250 л |
| Масса | 366 фунты 166 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 35.8 дюймы 909 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения