Ковш 914 мм (36 дюймов), крепление на пальцах

Ковши для тяжелых условий эксплуатации Ковш 914 мм (36 дюймов), крепление на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
36 дюймы
914 мм
Грузоподъемность
10.2 фут³
290 л
Масса
403.4 фунты
183 кг

Обзор

Идеально подходят для работы с полускальным грунтом или для дробления и перемещения прочных пород.

Характеристики продукции Ковш 914 мм (36 дюймов), крепление на пальцах

Ширина 36 дюймы 914 мм
Грузоподъемность 10.2 фут³ 290 л
Масса 403.4 фунты 183 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 35.8 дюймы 909 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 914 мм (36 дюймов), крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 914 мм (36 дюймов), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения