1300 мм (51 дюйм)

Каретки вил для поддонов 1300 мм (51 дюйм)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
21.7 дюймы
550 мм
Ширина
51 дюймы
1300 мм
Габаритная ширина
51.7 дюймы
1312 мм

Обзор

Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.

Характеристики продукции 1300 мм (51 дюйм)

Высота 21.7 дюймы 550 мм
Ширина 51 дюймы 1300 мм
Габаритная ширина 51.7 дюймы 1312 мм
Масса 249.1 фунты 113 кг
Длина 5.6 дюймы 143 мм
Расстояние между зубьями 216–1176 мм (8,5–46 дюймов) между центровыми линиями 216–1176 мм (8,5–46 дюймов) между центровыми линиями
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 1300 мм (51 дюйм) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1300 мм (51 дюйм)

Просмотреть дополнительные предложения