2184 мм (86 дюймов)

2184 мм (86 дюймов) Рамы вил для бревен и пиломатериалов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Конфигурация зубьев
Неповоротные, плавающие
Неповоротные, плавающие
Высота
59.8 дюймы
1520 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Каретки вил для бревен и пиломатериалов Cat® используются для погрузки, разгрузки, перемещения колоды, сортировки и подачи на лесопилках. Плоские зубья вил и подъемные щитки позволяют использовать каретки для работы с необработанными бревнами и сложенными в штабель пиломатериалами.
Cat

Подъемные элементы/защитные щитки для бревен

Подъемные элементы/защитные щитки для бревен предотвращают скатывание бревен обратно на рычажные механизмы. Максимально повышают возможность заполнения вил на каждом проходе за счет поддержки больших нагрузок.
Cat

Более широкие каретки

Более широкие каретки повышают уровень устойчивости при погрузке/разгрузке более длинных брусков/грузов.
Cat

Более широкие зубья

Более широкие зубья предоставляют большую площадь поверхности для обеспечения устойчивости при транспортировке более крупных материалов.
Cat

Плавающая/неплавающая конфигурация зубьев

Легко меняйте между собой плавающие и неплавающие конфигурации зубьев путем вворачивания/выворачивания одного болта.

Характеристики продукции 2184 мм (86 дюймов)

Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Конфигурация зубьев Неповоротные, плавающие Неповоротные, плавающие
Высота 59.8 дюймы 1520 мм
Масса 1241.2 фунты 563 кг
Ширина 85.6 дюймы 2174 мм
Длина 19.1 дюймы 485 мм

Узнайте результаты сравнения 2184 мм (86 дюймов) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2184 мм (86 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения