Каретка 1550 мм (61 дюйм)

Каретка 1550 мм (61 дюйм) Каретки вил для поддонов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
33 дюймы
837 мм
Ширина
61 дюймы
1550 мм
Масса
535.7 фунты
243 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Используются для различных погрузочно-разгрузочных операций, например для перемещения объемных грузов или грузов на поддонах по строительным и промышленным площадкам, перемещения удобрений и семян в питомниках и при выполнении ландшафтных работ и прочих задач схожего характера.
Cat

Усиленная опорная стенка

Усиленная конструкция опорной стенки имеет улучшенную функциональность, повышенную прочность и обеспечивает превосходную обзорность. Данная стенка обеспечивает защиту оператора от смещения грузов, а также обеспечивает великолепный обзор зубьев вил.
Cat

Каретка с зубчатыми направляющими

Конструкция каретки с зубчатыми направляющими позволяет легко выполнить замену или изменить положение зубьев вил с последующей фиксацией.
Cat

Одна каретка для любой грузоподъемности

Каретка для вил спроектирована с учетом грузоподъемности самой крупной машины, поэтому подходит для всех остальных машин.

Характеристики продукции Каретка 1550 мм (61 дюйм)

Высота 33 дюймы 837 мм
Ширина 61 дюймы 1550 мм
Масса 535.7 фунты 243 кг
Длина 16.9 дюймы 428 мм
Тип сопряжения Широкая соединительная муфта ISO Широкая соединительная муфта ISO

Узнайте результаты сравнения Каретка 1550 мм (61 дюйм) с популярной продукцией.