Каретка 1550 мм (61 дюйм)

Каретки вил для поддонов Каретка 1550 мм (61 дюйм)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
35.3 дюймы
896 мм
Ширина
61 дюймы
1550 мм
Масса
699.1 фунты
317.1 кг

Обзор

Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.

Характеристики продукции Каретка 1550 мм (61 дюйм)

Высота 35.3 дюймы 896 мм
Ширина 61 дюймы 1550 мм
Масса 699.1 фунты 317.1 кг
Длина 14.2 дюймы 361 мм
Расстояние между зубьями 180–1320 мм (7–52 дюйма) между центровыми линиями 180–1320 мм (7–52 дюйма) между центровыми линиями
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения Каретка 1550 мм (61 дюйм) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Каретка 1550 мм (61 дюйм)

Просмотреть дополнительные предложения