1524 мм (60 дюймов)

1524 мм (60 дюймов) Вилы для строительных работ

Найти дилера

Ключевые характеристики

Высота
44.5 дюймы
1130 мм
Ширина
99.5 дюймы
2528 мм
Ширина зубьев
7 дюймы
178 мм

Характеристики продукции 1524 мм (60 дюймов)

Высота 44.5 дюймы 1130 мм
Ширина 99.5 дюймы 2528 мм
Ширина зубьев 7 дюймы 178 мм
Толщина зубьев 3.5 дюймы 89 мм
Общая масса 2919 фунты 1324 кг
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения 1524 мм (60 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Макетная съемка

Макетная съемка