1614 мм (64 дюйма)

Каретки вил для поддонов 1614 мм (64 дюйма)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
37 дюймы
941 мм
Ширина
63.5 дюймы
1614 мм
Масса
1142 фунты
518 кг

Обзор

Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.

Характеристики продукции 1614 мм (64 дюйма)

Высота 37 дюймы 941 мм
Ширина 63.5 дюймы 1614 мм
Масса 1142 фунты 518 кг
Длина 16 дюймы 406 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения 1614 мм (64 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1614 мм (64 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения