Обзор
Доступные в нескольких размерах и исполнениях, каретки вил для бревен и пиломатериалов предоставляют инструменты, необходимые для конкретной работы.
Ключевые характеристики
Доступные в нескольких размерах и исполнениях, каретки вил для бревен и пиломатериалов предоставляют инструменты, необходимые для конкретной работы.
Отображение 1-6 из 5
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™ |
| Конфигурация зубьев | Неповоротные, плавающие Неповоротные, плавающие |
| Высота | 59.8 дюймы 1520 мм |
| Масса | 1166.2 фунты 529 кг |
| Ширина | 73.6 дюймы 1869 мм |
| Длина | 19.1 дюймы 485 мм |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения