2298 мм (90 дюймов)

Вилы для бревен 2298 мм (90 дюймов)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина вил
90 дюймы
2298 мм
Ширина по зубьям
90 дюймы
2298 мм
Ширина между зубьями вил
73 дюймы
1857 мм

Характеристики продукции 2298 мм (90 дюймов)

Ширина вил 90 дюймы 2298 мм
Ширина по зубьям 90 дюймы 2298 мм
Ширина между зубьями вил 73 дюймы 1857 мм
Длина зубцов вил 64 дюймы 1609 мм
Ширина зубьев 8.7 дюймы 221 мм
Внутренняя высота 55 дюймы 1386 мм
Раскрытие прижима 100 дюймы 2542 мм
Площадь зубьев 20.5 фут² 1.9 м²
Масса 5451 фунты 2472 кг

Узнайте результаты сравнения 2298 мм (90 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Модель

Фотографии

Фотографии

Фотографии

Модель
Фотографии
Фотографии
Фотографии

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2298 мм (90 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения