Вилы 1372 мм (54 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Вилы полунавесного типа для работы с лесоматериалами Вилы 1372 мм (54 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
70 дюймы
1778 мм
Расстояние между зубьями — максимальная ширина
65.7 дюймы
1670 мм
Расстояние между зубьями — минимальная ширина
47.6 дюймы
1210 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Область применения

Область применения

Эффективная погрузка и разгрузка самосвалов, сортировка бруса и досок на складах, подача на лесопильных заводах, а также работы с другими длинными или объемными грузами.
Плоские задние зубья под прямым углом

Плоские задние зубья под прямым углом

Плоские задние зубья под прямым углом позволяют переносить пиломатериалы на поддонах, отдельные бревна или другие материалы.
Расстояние между регулируемыми зубьями

Расстояние между регулируемыми зубьями

Для регулируемых зубьев можно задать 9 различных расстояний между ними, что обеспечивает абсолютную гибкость для конкретных областей применения.
Узкий верхний зажим

Узкий верхний зажим

Узкий верхний зажим предназначен для установки между зубьями, что позволяет оператору плотно зажимать одно бревно.
Плавающие/неплавающие зубья

Плавающие/неплавающие зубья

Для плавающих/неплавающих зубьев можно установить 3 различных расстояния между ними, а потом заблокировать их или перевести в плавающий режим.
Контейнер на рабочем оборудовании для Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию

Контейнер на рабочем оборудовании для Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию

На рабочем оборудовании установлен герметичный контейнер, который содержит все необходимые руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию навесного оборудования.

Характеристики продукции Вилы 1372 мм (54 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Ширина 70 дюймы 1778 мм
Расстояние между зубьями — максимальная ширина 65.7 дюймы 1670 мм
Расстояние между зубьями — минимальная ширина 47.6 дюймы 1210 мм
Длина зубцов вил 54 дюймы 1372 мм
Ширина зубьев 6 дюймы 152 мм
Максимальное раскрытие зажима 98.8 дюймы 2510 мм
Минимальное раскрытие зажима 6 дюймы 152 мм
Масса 4327.7 фунты 1963 кг
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения Вилы 1372 мм (54 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™ с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Погрузка отдельных бревен с помощью вил полунавесного типа для складов лесоматериалов.

Вилы полунавесного типа для складов лесоматериалов перевозят пиломатериалы.

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Погрузка отдельных бревен с помощью вил полунавесного типа для складов лесоматериалов.
Вилы полунавесного типа для складов лесоматериалов перевозят пиломатериалы.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Вилы 1372 мм (54 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Просмотреть дополнительные предложения