| Высота | 44.5 дюймы 1130 мм |
| Ширина | 99.5 дюймы 2528 мм |
| Ширина зубьев | 7 дюймы 96 мм |
| Толщина зубьев | 3.5 дюймы 89 мм |
| Общая масса | 3329 фунты 1510 кг |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™ |
Вилы для строительных работ 2438 мм (96 дюймов)
Найти дилераКлючевые характеристики
- Высота
- 44.5 дюймы
- 1130 мм
- Ширина
- 99.5 дюймы
- 2528 мм
- Ширина зубьев
- 7 дюймы
- 96 мм
Характеристики продукции 2438 мм (96 дюймов)
Узнайте результаты сравнения 2438 мм (96 дюймов) с популярной продукцией.
Вилы
2438 мм (96 дюймов)
Выбрано
- Высота
- 44.5 дюймы
- 1130 мм
- Ширина
- 99.5 дюймы
- 2528 мм
- Ширина зубьев
- 7 дюймы
- 96 мм
Вилы
2438 мм (96 дюймов)
- Высота
- 44.5 дюймы
- 1130 мм
- Ширина
- 111.5 дюймы
- 2833 мм
- Ширина зубьев
- 7 дюймы
- 178 мм
Вилы
2134 мм (84 дюйма)
- Высота
- 44.5 дюймы
- 1130 мм
- Ширина
- 99.5 дюймы
- 2528 мм
- Ширина зубьев
- 7 дюймы
- 178 мм
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Ознакомьтесь с действующими предложениями по 2438 мм (96 дюймов)
Просмотреть дополнительные предложения