1200 мм (47 дюймов) Зубья вил для поддонов

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина зубьев
4,0 дюймы
100,0 мм
Толщина зубьев
2,36 дюймы
60,0 мм

Характеристики продукции 1200 мм (47 дюймов)

Ширина зубьев 4,0 дюймы 100,0 мм
Толщина зубьев 2,36 дюймы 60,0 мм

Узнайте результаты сравнения 1200 мм (47 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы