Fusion 1830 мм (72 дюйма)

Fusion 1830 мм (72 дюйма) Вилы для поддонов

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина зубьев
6 дюймы
150 мм
Высота
33.1 дюймы
840 мм
Ширина
84 дюймы
2134 мм

Краткий обзор особенностей

Cat

Полное соответствие стандартам ITA класса IV

<ul><li>Эффективность работы повышается в случае соответствия вил и поддона. Зубья вил полностью соответствуют стандартам Международной ассоциации транспортировщиков грузов для грузов на поддонах, поэтому вы можете уверенно использовать их.</li><li>Обеспечьте эффективность работы при погрузке и разгрузке самосвалов, контейнеров и на погрузочных площадках.</li><li>Рассчитаны на стандартные вместимости по ITA.</li></ul>
Cat

Спроектированы специально для ваших работ

<ul><li> Можно выбрать ширину в диапазоне от максимальной до минимальной — для этого не нужны инструменты. Настраивайте и приступайте к работе.</li> <li>Шесть точек фиксации распределены равномерно, на расстоянии 6,3 дюйма друг от друга.</li> <li>Выберите оптимальный вариант для своих нужд: доступны 60- или 72-дюймовые неповоротные зубья для типичных грузов, с которыми вы работаете.</li> <li>Совместимы с любым погрузчиком с устройством смены навесного оборудования Fusion — устанавливайте их, когда вам потребуется. Снимайте, если они больше не нужны.</li></ul>
Cat

Поддержка от дилера компании Cat

<ul><li>Приобретайте все необходимое, от машины до вил, у местного дилера компании Cat.</li> <li>Запчасти и поддержка доступны в любом месте, где ведутся работы... в любом уголке мира.</li></ul>

Характеристики продукции Fusion 1830 мм (72 дюйма)

Ширина зубьев 6 дюймы 150 мм
Высота 33.1 дюймы 840 мм
Ширина 84 дюймы 2134 мм
Ширина по внешним сторонам зубьев при максимальном раскрытии зубьев 87.3 дюймы 2070 мм
Эксплуатационная масса 2092 фунты 949 кг

Узнайте результаты сравнения Fusion 1830 мм (72 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Модель

Модель