Студийный снимок

Каретки вил для поддонов Каретка 1550 мм (61 дюйм)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
38.4 дюймы
975 мм
Ширина
61 дюймы
1550 мм
Масса
579.8 фунты
263 кг

Обзор

Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.

Характеристики продукции Каретка 1550 мм (61 дюйм)

Высота 38.4 дюймы 975 мм
Ширина 61 дюймы 1550 мм
Масса 579.8 фунты 263 кг
Длина 13.7 дюймы 348 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения Каретка 1550 мм (61 дюйм) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа