1702 мм (67 дюймов)

Рамы вил для бревен и пиломатериалов 1702 мм (67 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования IT
Устройство смены навесного оборудования IT
Конфигурация зубьев
Поворот, плавающее положение
Поворот, плавающее положение
Высота
74 дюймы
1880 мм

Обзор

Доступные в нескольких размерах и исполнениях, каретки вил для бревен и пиломатериалов предоставляют инструменты, необходимые для конкретной работы.

Характеристики продукции 1702 мм (67 дюймов)

Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT
Конфигурация зубьев Поворот, плавающее положение Поворот, плавающее положение
Высота 74 дюймы 1880 мм
Масса 1450.6 фунты 658 кг
Ширина 67 дюймы 1702 мм
Длина 20.7 дюймы 527 мм

Узнайте результаты сравнения 1702 мм (67 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1702 мм (67 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения