Обзор
Доступные в нескольких размерах и исполнениях, каретки вил для бревен и пиломатериалов предоставляют инструменты, необходимые для конкретной работы.
Ключевые характеристики
Доступные в нескольких размерах и исполнениях, каретки вил для бревен и пиломатериалов предоставляют инструменты, необходимые для конкретной работы.
Отображение 1-6 из 4
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™ |
| Конфигурация зубьев | Неповоротные, без плавающего режима Неповоротные, без плавающего режима |
| Высота | 57.4 дюймы 1458 мм |
| Масса | 1552.1 фунты 704 кг |
| Ширина | 104.7 дюймы 2659 мм |
| Длина | 18.9 дюймы 480 мм |
Просмотреть дополнительные предложения