Каретка 1312 мм (52 дюйма)

Каретка 1312 мм (52 дюйма) Каретки вил для поддонов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
19.4 дюймы
493 мм
Ширина
51.7 дюймы
1312 мм
Масса
180.8 фунты
82 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Используются для различных погрузочно-разгрузочных операций, например для перемещения объемных грузов или грузов на поддонах по строительным и промышленным площадкам, перемещения удобрений и семян в питомниках и при выполнении ландшафтных работ и прочих задач схожего характера.
Cat

Усиленная опорная стенка

Усиленная конструкция опорной стенки имеет улучшенную функциональность, повышенную прочность и обеспечивает превосходную обзорность. Данная стенка обеспечивает защиту оператора от смещения грузов, а также обеспечивает великолепный обзор зубьев вил.
Cat

Каретка с зубчатыми направляющими

Конструкция каретки с зубчатыми направляющими позволяет легко выполнить замену или изменить положение зубьев вил с последующей фиксацией.
Cat

Одна каретка для любой грузоподъемности

Каретка для вил спроектирована с учетом грузоподъемности самой крупной машины, поэтому подходит для всех остальных машин.

Характеристики продукции Каретка 1312 мм (52 дюйма)

Высота 19.4 дюймы 493 мм
Ширина 51.7 дюймы 1312 мм
Масса 180.8 фунты 82 кг
Длина 13.3 дюймы 337 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Atlas Соединительная муфта Atlas

Узнайте результаты сравнения Каретка 1312 мм (52 дюйма) с популярной продукцией.