2802 мм (110 дюймов)

2802 мм (110 дюймов) Вилы для бревен

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина вил
110 дюймы
2802 мм
Ширина по зубьям
108 дюймы
2752 мм
Ширина между зубьями вил
89 дюймы
2256 мм

Характеристики продукции 2802 мм (110 дюймов)

Ширина вил 110 дюймы 2802 мм
Ширина по зубьям 108 дюймы 2752 мм
Ширина между зубьями вил 89 дюймы 2256 мм
Длина зубцов вил 72 дюймы 1826 мм
Ширина зубьев 9.8 дюймы 248 мм
Внутренняя высота 61 дюймы 1540 мм
Раскрытие прижима 116 дюймы 2936 мм
Площадь зубьев 25.8 фут² 2.4 м²
Масса 7020 фунты 3184 кг

Узнайте результаты сравнения 2802 мм (110 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Модель

Фотографии

Фотографии

Фотографии

Модель
Фотографии
Фотографии
Фотографии

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2802 мм (110 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения