Обзор
Складирование, переноска и сортировка свободных пиломатериалов.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 6
| Ширина | 71.3 дюймы 1812 мм |
| Длина зубцов вил | 50 дюймы 1269 мм |
| Площадь грейфера | 20.6 фут² 1.91 м² |
| Высота грейфера | 102.6 дюймы 2606 мм |
| Вес грейфера | 3860.3 фунты 1751 кг |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™ |
| Эксплуатационная масса | 33170.7 фунты 15046 кг |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Колесный погрузчик малой мощности Cat® 938M и сортировочные грейферные вилы в действии
Подъем груза сортировочными грейферными вилами Cat®
Просмотреть дополнительные предложения