2738 мм (108 дюймов)

2738 мм (108 дюймов) Вилы для бревен

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина вил
95 дюймы
2420 мм
Ширина по зубьям
90 дюймы
2284 мм
Ширина между зубьями вил
90 дюймы
2284 мм

Характеристики продукции 2738 мм (108 дюймов)

Ширина вил 95 дюймы 2420 мм
Ширина по зубьям 90 дюймы 2284 мм
Ширина между зубьями вил 90 дюймы 2284 мм
Длина зубцов вил 108 дюймы 2738 мм
Ширина зубьев 12.4 дюймы 314 мм
Внутренняя высота 75 дюймы 1901 мм
Раскрытие прижима 180 дюймы 4570 мм
Площадь зубьев 68.9 фут² 6.4 м²
Масса 22921 фунты 10397 кг

Узнайте результаты сравнения 2738 мм (108 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Модель

Фотографии

Фотографии

Фотографии

Модель
Фотографии
Фотографии
Фотографии