1830 мм (72 дюйма)

1830 мм (72 дюйма) Вилы для строительных работ

Найти дилера

Ключевые характеристики

Высота
44.5 дюймы
1130 мм
Ширина
111.5 дюймы
2833 мм
Ширина зубьев
7 дюймы
178 мм

Характеристики продукции 1830 мм (72 дюйма)

Высота 44.5 дюймы 1130 мм
Ширина 111.5 дюймы 2833 мм
Ширина зубьев 7 дюймы 178 мм
Толщина зубьев 3.5 дюймы 89 мм
Общая масса 3164 фунты 1435 кг
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения 1830 мм (72 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Макетная съемка

Макетная съемка