1220 mm (48 in)

1220 mm (48 in) Вилы для блоков

Найти дилера

Ключевые характеристики

Длина зуба вил
48 дюймы
1219 мм
Ширина зубьев
2 дюймы
50 мм
Толщина зубьев
2 дюймы
50 мм

Характеристики продукции 1220 mm (48 in)

Длина зуба вил 48 дюймы 1219 мм
Ширина зубьев 2 дюймы 50 мм
Толщина зубьев 2 дюймы 50 мм
Масса зубьев 75 фунты 35 кг

Узнайте результаты сравнения 1220 mm (48 in) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Вилы для погрузчиков с телескопической стрелой

Вилы для погрузчиков с телескопической стрелой