Обзор
Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.
Ключевые характеристики
Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.
Отображение 1-6 из 4
| Высота | 37.5 дюймы 953 мм |
| Ширина | 61.7 дюймы 1566 мм |
| Масса | 714.3 фунты 324 кг |
| Длина | 18.3 дюймы 466 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения