Каретка 2659 мм (105 дюймов)

Каретка 2659 мм (105 дюймов) Рамы вил для бревен и пиломатериалов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Конфигурация зубьев
Неповоротные, без плавающего режима
Неповоротные, без плавающего режима
Высота
56.8 дюймы
1442 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Каретки вил для бревен и пиломатериалов Cat® используются для погрузки, разгрузки, перемещения колоды, сортировки и подачи на лесопилках. Плоские зубья вил и подъемные щитки позволяют использовать каретки для работы с необработанными бревнами и сложенными в штабель пиломатериалами.
Cat

Подъемные элементы/защитные щитки для бревен

Подъемные элементы/защитные щитки для бревен предотвращают скатывание бревен обратно на рычажные механизмы. Максимально повышают возможность заполнения вил на каждом проходе за счет поддержки больших нагрузок.
Cat

Более широкие каретки

Более широкие каретки повышают уровень устойчивости при погрузке/разгрузке более длинных брусков/грузов.
Cat

Более широкие зубья

Более широкие зубья предоставляют большую площадь поверхности для обеспечения устойчивости при транспортировке более крупных материалов.

Характеристики продукции Каретка 2659 мм (105 дюймов)

Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Конфигурация зубьев Неповоротные, без плавающего режима Неповоротные, без плавающего режима
Высота 56.8 дюймы 1442 мм
Масса 1651.3 фунты 749 кг
Ширина 104.7 дюймы 2659 мм
Длина 23.3 дюймы 593 мм

Узнайте результаты сравнения Каретка 2659 мм (105 дюймов) с популярной продукцией.