2479 мм (98 дюймов)

2479 мм (98 дюймов) Вилы для бревен

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина вил
98 дюймы
2489 мм
Ширина по зубьям
95 дюймы
2412 мм
Ширина между зубьями вил
95 дюймы
2412 мм

Характеристики продукции 2479 мм (98 дюймов)

Ширина вил 98 дюймы 2489 мм
Ширина по зубьям 95 дюймы 2412 мм
Ширина между зубьями вил 95 дюймы 2412 мм
Длина зубцов вил 98 дюймы 2479 мм
Ширина зубьев 14.1 дюймы 358 мм
Внутренняя высота 78 дюймы 1972 мм
Раскрытие прижима 149 дюймы 3794 мм
Площадь зубьев 76.4 фут² 7.1 м²
Масса 17458 фунты 7919 кг

Узнайте результаты сравнения 2479 мм (98 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Модель

Фотографии

Фотографии

Фотографии

Модель
Фотографии
Фотографии
Фотографии

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2479 мм (98 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения