Каретка 1566 мм (62 дюйма)

Каретки вил для поддонов Каретка 1566 мм (62 дюйма)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
39.6 дюймы
1006 мм
Ширина
61.7 дюймы
1566 мм
Масса
1569.9 фунты
712.1 кг

Обзор

Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.

Характеристики продукции Каретка 1566 мм (62 дюйма)

Высота 39.6 дюймы 1006 мм
Ширина 61.7 дюймы 1566 мм
Масса 1569.9 фунты 712.1 кг
Длина 24 дюймы 610 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения Каретка 1566 мм (62 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Каретка 1566 мм (62 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения