1676 мм (66 дюймов)

1676 мм (66 дюймов) Грейферные вилы для коммунальных работ

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
66 дюймы
1676 мм
Высота закрытого грейфера
30.3 дюймы
770 мм
Раскрытие челюстей
34.5 дюймы
876 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Предназначены для работы с легкими, трудными для погрузки материалами, которые используются в фермерских хозяйствах, животноводческих фермах или при выполнении ландшафтных работ.
Облегченная конструкция

Облегченная конструкция

Облегченная конструкция позволяет работать с такими материалами, как неспрессованное сено, солома, материалы для подстилки, сухие спрессованные отходы животноводческих хозяйств, мульча и сосновая хвоя.
Широкое раскрытие челюстей

Широкое раскрытие челюстей

Широкое вертикальное раскрытие челюстей позволяет работать с объемными грузами.
Превосходное усилие зажима

Превосходное усилие зажима

Грейфер для тяжелых условий эксплуатации используется для сжатия и захвата материалов нестандартной формы. Одиночный грейфер с широким зажимом может захватывать материалы нестандартного размера, например бревна, камни и тюки.
Не предназначены для работы с крупными круглыми тюками

Не предназначены для работы с крупными круглыми тюками

ПРИМЕЧАНИЕ. Грейферные вилы для коммунальных работ не предназначены для прокалывания и перемещения крупных круглых тюков.

Характеристики продукции 1676 мм (66 дюймов)

Ширина 66 дюймы 1676 мм
Высота закрытого грейфера 30.3 дюймы 770 мм
Раскрытие челюстей 34.5 дюймы 876 мм
Длина 37 дюймы 939 мм
Полезная длина зуба вил 25.1 дюймы 637 мм
Масса 672.4 фунты 305 кг
Диаметр зубьев 1.3 дюймы 31.75 мм
Количество стоек 7 7
Ширина зубьев 1.3 дюймы 31.75 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 1676 мм (66 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Превосходное усилие зажима

Фотография применения грейферных вил для коммунальных работ

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Превосходное усилие зажима
Фотография применения грейферных вил для коммунальных работ

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1676 мм (66 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения