Обзор
Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.
Ключевые характеристики
Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.
Отображение 1-6 из 4
| Высота | 19.4 дюймы 493.1 мм |
| Ширина | 41 дюймы 1042 мм |
| Масса | 174.2 фунты 79 кг |
| Длина | 13.3 дюймы 337 мм |
| Тип сопряжения | Соединительная муфта Atlas Соединительная муфта Atlas |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения