Каретка 1550 мм (61 дюйм)

Каретка 1550 мм (61 дюйм) Каретки вил для поддонов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
36.8 дюймы
935.09 мм
Ширина
61 дюймы
1550 мм
Масса
539 фунты
244.5 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Используются для различных погрузочно-разгрузочных операций, например для перемещения объемных грузов или грузов на поддонах по строительным и промышленным площадкам, перемещения удобрений и семян в питомниках и при выполнении ландшафтных работ и прочих задач схожего характера.
Cat

Усиленная опорная стенка

Усиленная конструкция опорной стенки имеет улучшенную функциональность, повышенную прочность и обеспечивает превосходную обзорность. Данная стенка обеспечивает защиту оператора от смещения грузов, а также обеспечивает великолепный обзор зубьев вил.
Cat

Каретка с зубчатыми направляющими

Конструкция каретки с зубчатыми направляющими позволяет легко выполнить замену или изменить положение зубьев вил с последующей фиксацией.
Cat

Одна каретка для любой грузоподъемности

Каретка для вил спроектирована с учетом грузоподъемности самой крупной машины, поэтому подходит для всех остальных машин.

Характеристики продукции Каретка 1550 мм (61 дюйм)

Высота 36.8 дюймы 935.09 мм
Ширина 61 дюймы 1550 мм
Масса 539 фунты 244.5 кг
Длина 13.1 дюймы 332 мм
Расстояние между зубьями 180–1320 мм (7–52 дюйма) между центровыми линиями 180–1320 мм (7–52 дюйма) между центровыми линиями
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения Каретка 1550 мм (61 дюйм) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Каретка 1550 мм (61 дюйм)

Просмотреть дополнительные предложения