Обзор
Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Ключевые характеристики
Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Отображение 1-6 из 4
| Длина зубцов вил | 53.9 дюймы 1370 мм |
| Ширина зубьев | 4.8 дюймы 122 мм |
| Высота зубьев | 31.2 дюймы 793 мм |
| Толщина зубьев | 2.6 дюймы 65 мм |
| Масса зубьев | 283.1 фунты 128.39 кг |
| Габаритная длина | 58.1 дюймы 1475 мм |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения