Вилы 1829 мм (72 дюйма)

Вилы 1829 мм (72 дюйма) Зубья вил для бревен и пиломатериалов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная длина
79.1 дюймы
2008 мм
Длина
72 дюймы
1829 мм
Ширина
5.9 дюймы
150 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Зубья вил для бревен и пиломатериалов Cat® используются для погрузки, разгрузки, перемещения колоды, сортировки и подачи на лесопилках. Плоские зубья вил и подъемные щитки позволяют использовать каретки для работы с необработанными бревнами и сложенными в штабель пиломатериалами.
Увеличенный спуск зубьев

Увеличенный спуск зубьев

Увеличенный спуск зубьев обеспечивает улучшение обзора при загрузке самосвала.
Конусные зубья прямоугольного сечения

Конусные зубья прямоугольного сечения

Конусные зубья прямоугольного сечения располагают сужающейся конструкцией, позволяя оператору вставлять зубья между бревнами для выполнения сортировки и обеспечивая более контролируемую разгрузку полезного груза.
Более широкие зубья

Более широкие зубья

Более широкие зубья предоставляют большую площадь поверхности для обеспечения устойчивости при транспортировке более крупных материалов.

Характеристики продукции Вилы 1829 мм (72 дюйма)

Габаритная длина 79.1 дюймы 2008 мм
Длина 72 дюймы 1829 мм
Ширина 5.9 дюймы 150 мм
Высота 38 дюймы 965 мм
Толщина зубьев 2.6 дюймы 65 мм
Грузоподъемность 6448.5 фунты 2925 кг
Масса 447.5 фунты 203 кг
Конфигурация зубьев Поворот, плавающее положение Поворот, плавающее положение

Узнайте результаты сравнения Вилы 1829 мм (72 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа