1219 мм (48 дюймов)

Зубья вил для бревен и пиломатериалов 1219 мм (48 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная длина
103.5 дюймы
1399 мм
Длина
96 дюймы
1219 мм
Ширина
7.1 дюймы
150 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Зубья вил для бревен и пиломатериалов Cat® используются для погрузки, разгрузки, перемещения колоды, сортировки и подачи на лесопилках. Плоские зубья вил и подъемные щитки позволяют использовать каретки для работы с необработанными бревнами и сложенными в штабель пиломатериалами.
Увеличенный спуск зубьев

Увеличенный спуск зубьев

Увеличенный спуск зубьев обеспечивает улучшение обзора при загрузке самосвала.
Конусные зубья прямоугольного сечения

Конусные зубья прямоугольного сечения

Конусные зубья прямоугольного сечения располагают сужающейся конструкцией, позволяя оператору вставлять зубья между бревнами для выполнения сортировки и обеспечивая более контролируемую разгрузку полезного груза.
Более широкие зубья

Более широкие зубья

Более широкие зубья предоставляют большую площадь поверхности для обеспечения устойчивости при транспортировке более крупных материалов.

Характеристики продукции 1219 мм (48 дюймов)

Габаритная длина 103.5 дюймы 1399 мм
Длина 96 дюймы 1219 мм
Ширина 7.1 дюймы 150 мм
Высота 40 дюймы 1016 мм
Толщина зубьев 3 дюймы 65 мм
Грузоподъемность 8558.3 фунты 4400 кг
Масса 718.7 фунты 162 кг
Конфигурация зубьев Неповоротные, без плавающего режима Неповоротные, без плавающего режима

Узнайте результаты сравнения 1219 мм (48 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1219 мм (48 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения