Обзор
Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Ключевые характеристики
Опциональные зубья вил для поддонов расширяют диапазон применения кареток. Вы сможете перевозить широкий спектр строительных материалов и оборудования на поддонах.
Отображение 1-6 из 4
| Длина зубцов вил | 48 дюймы 1220 мм |
| Ширина зубьев | 4.8 дюймы 122 мм |
| Высота зубьев | 31.2 дюймы 793 мм |
| Толщина зубьев | 2 дюймы 50 мм |
| Масса зубьев | 216.1 фунты 98 кг |
| Габаритная длина | 51.6 дюймы 1310 мм |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения