1524 мм (60 дюймов)

1524 мм (60 дюймов) Зубья вил для бревен и пиломатериалов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная длина
67 дюймы
1703 мм
Длина
60 дюймы
1524 мм
Ширина
5.9 дюймы
150 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Зубья вил для бревен и пиломатериалов Cat® используются для погрузки, разгрузки, перемещения колоды, сортировки и подачи на лесопилках. Плоские зубья вил и подъемные щитки позволяют использовать каретки для работы с необработанными бревнами и сложенными в штабель пиломатериалами.
Увеличенный спуск зубьев

Увеличенный спуск зубьев

Увеличенный спуск зубьев обеспечивает улучшение обзора при загрузке самосвала.
Конусные зубья прямоугольного сечения

Конусные зубья прямоугольного сечения

Конусные зубья прямоугольного сечения располагают сужающейся конструкцией, позволяя оператору вставлять зубья между бревнами для выполнения сортировки и обеспечивая более контролируемую разгрузку полезного груза.
Более широкие зубья

Более широкие зубья

Более широкие зубья предоставляют большую площадь поверхности для обеспечения устойчивости при транспортировке более крупных материалов.

Характеристики продукции 1524 мм (60 дюймов)

Габаритная длина 67 дюймы 1703 мм
Длина 60 дюймы 1524 мм
Ширина 5.9 дюймы 150 мм
Высота 38 дюймы 965 мм
Толщина зубьев 2.6 дюймы 65 мм
Грузоподъемность 7639 фунты 3465 кг
Масса 396.8 фунты 180 кг
Конфигурация зубьев Поворот, плавающее положение Поворот, плавающее положение

Узнайте результаты сравнения 1524 мм (60 дюймов) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1524 мм (60 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения