Обзор
Дополнительные зубья вил другого типа и длины расширяют диапазон применения кареток вил для бревен и пиломатериалов в соответствии с нуждами заказчиков.
Ключевые характеристики
Дополнительные зубья вил другого типа и длины расширяют диапазон применения кареток вил для бревен и пиломатериалов в соответствии с нуждами заказчиков.
Отображение 1-6 из 4
| Габаритная длина | 55.1 дюймы 1399 мм |
| Длина | 48 дюймы 1219 мм |
| Ширина | 5.9 дюймы 150 мм |
| Высота | 38 дюймы 965 мм |
| Толщина зубьев | 2.6 дюймы 65 мм |
| Грузоподъемность | 9700.3 фунты 4400 кг |
| Масса | 343.9 фунты 156 кг |
| Конфигурация зубьев | Поворот, плавающее положение Поворот, плавающее положение |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения