Обзор
Дополнительные зубья вил другого типа и длины расширяют диапазон применения кареток вил для бревен и пиломатериалов в соответствии с нуждами заказчиков.
Ключевые характеристики
Дополнительные зубья вил другого типа и длины расширяют диапазон применения кареток вил для бревен и пиломатериалов в соответствии с нуждами заказчиков.
Отображение 1-6 из 4
| Габаритная длина | 103.5 дюймы 2008 мм |
| Длина | 96 дюймы 1829 мм |
| Ширина | 7.1 дюймы 150 мм |
| Высота | 40 дюймы 1016 мм |
| Толщина зубьев | 3 дюймы 65 мм |
| Грузоподъемность | 8558.3 фунты 4400 кг |
| Масса | 718.7 фунты 204 кг |
| Конфигурация зубьев | Неповоротные, без плавающего режима Неповоротные, без плавающего режима |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения