2196 мм (87 дюймов)

2196 мм (87 дюймов) Рамы вил для бревен и пиломатериалов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования IT
Устройство смены навесного оборудования IT
Конфигурация зубьев
Плавающее положение, поворот
Плавающее положение, поворот
Высота
59.3 дюймы
1505 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Высокие задние опоры с креплением на болтах

Высокие задние опоры с креплением на болтах

Высокие задние опоры будут полезны для поддержания груза, когда каретка полностью отклонена назад. Важная функция при погрузке большого количества поддонов или негабаритных грузов. Легко обслуживается — нужно вывернуть четыре болта.
Усиленная конструкция

Усиленная конструкция

Особое расположение накладок и пластин обеспечивает усиленную конструкцию и длительный срок службы каретки.
Плавающие зубья

Плавающие зубья

Плавающие зубья — отличное решение для погрузки и переноса негабаритных грузов за счет наличия возможности перемещения зубьев вверх и вниз на одном уровне каретки. Кроме того, такие зубья помогают сократить смещение между опорной частью зубьев и нижней частью каретки.
Усиленная рама

Усиленная рама

Конструкция усиленного типа со стратегически расположенными накладками, поперечными элементами и усиленными элементами рамы позволяет этим вилам дольше работать в суровых условиях.

Характеристики продукции 2196 мм (87 дюймов)

Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT
Конфигурация зубьев Плавающее положение, поворот Плавающее положение, поворот
Высота 59.3 дюймы 1505 мм
Масса 1911.4 фунты 867 кг
Ширина 86.5 дюймы 2196 мм
Длина 18.5 дюймы 469 мм

Узнайте результаты сравнения 2196 мм (87 дюймов) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2196 мм (87 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения