Вилы 1829 мм (72 дюйма)

Вилы для коммунальных работ Вилы 1829 мм (72 дюйма)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
72 дюймы
1829 мм
Высота
22.9 дюймы
581 мм
Масса
485 фунты
220 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Предназначены для погрузки/разгрузки легких материалов на фермах, ранчо или при выполнении ландшафтных работ.
Cat

Основные области применения

Основные области применения включают уборку сухих спрессованных отходов животноводческих хозяйств, транспортировку небольших тюков, погрузку/разгрузку рыхлых материалов, например сена и соломы, а также разрыхление подстилки и аэрацию почвы.
Перемещаемые/сменные зубья

Перемещаемые/сменные зубья

Нижний прямоугольный канал предварительно просверлен для обеспечения возможности установки различных комбинаций зубьев вил с креплением на пальцах.
Ступени с насечками/резиновый буфер

Ступени с насечками/резиновый буфер

Приварные ступени с насечками обеспечивают безопасный вход и выход из кабины машины. Резиновый буфер с креплением на болтах ограничивает ход наклона для набора на более крупных машинах Cat радиального подъема.
Не предназначены для работы с крупными круглыми тюками

Не предназначены для работы с крупными круглыми тюками

ПРИМЕЧАНИЕ. Вилы для коммунальных работ не предназначены для прокалывания и перемещения крупных круглых тюков.

Характеристики продукции Вилы 1829 мм (72 дюйма)

Ширина 72 дюймы 1829 мм
Высота 22.9 дюймы 581 мм
Масса 485 фунты 220 кг
Длина 36.4 дюймы 924 мм
Полезная длина зуба вил 25.1 дюймы 637 мм
Диаметр зубьев 1.3 дюймы 31.75 мм
Количество стоек 9 9
Ширина зубьев 1.3 дюймы 31.75 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Вилы 1829 мм (72 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Вилы для коммунальных работ на мини-погрузчике серии D

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Вилы для коммунальных работ на мини-погрузчике серии D

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Вилы 1829 мм (72 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения