Каретка 1169 мм (46 дюймов)

Каретка 1169 мм (46 дюймов) Каретки вил для поддонов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
19.2 дюймы
488 мм
Ширина
46 дюймы
1169 мм
Масса
190 фунты
86.19 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Используются для различных погрузочно-разгрузочных операций, например для перемещения объемных грузов или грузов на поддонах по строительным и промышленным площадкам, перемещения удобрений и семян в питомниках и при выполнении ландшафтных работ и прочих задач схожего характера.
Cat

Усиленная опорная стенка

Усиленная конструкция опорной стенки имеет улучшенную функциональность, повышенную прочность и обеспечивает превосходную обзорность. Данная стенка обеспечивает защиту оператора от смещения грузов, а также обеспечивает великолепный обзор зубьев вил.
Cat

Каретка с зубчатыми направляющими

Конструкция каретки с зубчатыми направляющими позволяет легко выполнить замену или изменить положение зубьев вил с последующей фиксацией.
Cat

Одна каретка для любой грузоподъемности

Каретка для вил спроектирована с учетом грузоподъемности самой крупной машины, поэтому подходит для всех остальных машин.

Характеристики продукции Каретка 1169 мм (46 дюймов)

Высота 19.2 дюймы 488 мм
Ширина 46 дюймы 1169 мм
Масса 190 фунты 86.19 кг
Длина 9.3 дюймы 235 мм
Расстояние между зубьями 154–1006 мм (6–39,6 дюйма) между центровыми линиями 154–1006 мм (6–39,6 дюйма) между центровыми линиями
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения Каретка 1169 мм (46 дюймов) с популярной продукцией.