Обзор
Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.
Ключевые характеристики
Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.
Отображение 1-6 из 4
| Высота | 20.4 дюймы 519 мм |
| Ширина | 41 дюймы 1042 мм |
| Масса | 246.9 фунты 112 кг |
| Длина | 13.6 дюймы 345 мм |
| Тип сопряжения | Соединительная муфта Atlas Соединительная муфта Atlas |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения