Вилы 1829 мм (72 дюйма)

Вилы 1829 мм (72 дюйма) Вилы для труб и брусков

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
100.7 дюймы
2559 мм
Длина зубцов вил
72 дюймы
1829 мм
Масса
4301.2 фунты
1951 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

За счет своей прочной конструкции вилы для труб и брусков Cat® обеспечивают высокую производительность при транспортировке труб 76–762 мм (3–30 дюймов) с помощью одного и того же инструмента.
Надежная и универсальная конструкция

Надежная и универсальная конструкция

  • Надежная каретка и верхний зажим обеспечивают производительность высокого уровня.
  • Широкий двухсекционный зажим удерживает трубу на месте относительно зубьев и каретки.
  • Зажим можно расположить в соответствии с необходимым диаметром материалов.
  • Можно одновременно транспортировать одинарные стволы или несколько элементов одного диаметра, увеличивая производительность.
Cat

Регулируемые зубья

  • Ширину зубьев можно отрегулировать для обеспечения оптимального соответствия требованиям области применения.
  • Никакие инструменты для регулировки не требуются.
Защита гидравлических цилиндров

Защита гидравлических цилиндров

Конструкция верхнего зажима позволяет гидравлическим цилиндрам оставаться защищенными, предотвращая нежелательные повреждения цилиндра и простой оборудования.
Cat

Поддоны и другие материалы

Для транспортировки объектов на поддонах просто полностью раскройте зажим и используйте каретку в качестве вил.

Характеристики продукции Вилы 1829 мм (72 дюйма)

Ширина 100.7 дюймы 2559 мм
Длина зубцов вил 72 дюймы 1829 мм
Масса 4301.2 фунты 1951 кг
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Требуемая гидросистема 3-я функция 3-я функция
Высоты каретки — зажим закрыт 52 дюймы 1321 мм
Высоты каретки — зажим открыт 123.7 дюймы 3143 мм
Расстояние между зубьями — максимальная ширина 96 дюймы 2438 мм
Ширина зубьев 8 дюймы 203 мм
Толщина зубьев 3 дюймы 76 мм
Грузоподъемность 7400.9 фунты 3357 кг

Узнайте результаты сравнения Вилы 1829 мм (72 дюйма) с популярной продукцией.