Каретка 1312 мм (52 дюйма)

Каретки вил для поддонов Каретка 1312 мм (52 дюйма)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
20.4 дюймы
519 мм
Ширина
51.7 дюймы
1312 мм
Масса
269 фунты
122 кг

Обзор

Предназначены для перемещения грузов на поддонах на строительных площадках или удобрений и семян в мешках при выполнении работ в питомниках или ландшафтных работ.

Характеристики продукции Каретка 1312 мм (52 дюйма)

Высота 20.4 дюймы 519 мм
Ширина 51.7 дюймы 1312 мм
Масса 269 фунты 122 кг
Длина 13.6 дюймы 345 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Atlas Соединительная муфта Atlas

Узнайте результаты сравнения Каретка 1312 мм (52 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Каретка 1312 мм (52 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения