VCE 1500 мм (59 дюймов)

VCE 1500 мм (59 дюймов) Вилы для поддонов

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина зубьев
8 дюймы
200 мм
Высота
39 дюймы
989 мм
Ширина
98 дюймы
2500 мм

Краткий обзор особенностей

Cat

Полная совместимость

  • Используйте свой погрузчик Cat со стандартным навесным оборудованием, которое вы могли приобрести ранее.
  • Упростите управление оборудованием в смешанном парке машин.
  • Соответствует стандарту ISO237727:2009 для устройств смены навесного оборудования для погрузчиков.
Cat

Увеличенное вырывное усилие, повышенная производительность

  • Не нужно поступаться производительностью: эта система смены навесного оборудования спроектирована и изготовлена специально для колесных погрузчиков Cat.
  • Статическая опрокидывающая нагрузка на 2% выше, а вырывное усилие на 4% выше по сравнению с устройствами смены навесного оборудования сторонних изготовителей или поставщиков комплектного оборудования.
  • Также уменьшены масса и смещение устройства.
Cat

Комплексное решение от одного поставщика

  • Выберите комплексное OEM-решение для повышения производительности на рабочей площадке.
  • Местный дилер компании Cat предоставит вам все необходимое: от наконечников зубьев до радиатора.
  • Устройство смены навесного оборудования дополняется линейкой совместимых с VCE ковшей и навесного оборудования, которые оптимизированы для погрузчиков Cat.

Характеристики продукции VCE 1500 мм (59 дюймов)

Ширина зубьев 8 дюймы 200 мм
Высота 39 дюймы 989 мм
Ширина 98 дюймы 2500 мм
Ширина по внешним сторонам зубьев при максимальном раскрытии зубьев 77 дюймы 1950 мм
Эксплуатационная масса 2200 фунты 1000 кг

Узнайте результаты сравнения VCE 1500 мм (59 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Модель

Альтернативное представление

Модель
Альтернативное представление