1300 мм (51 дюйм)

1300 мм (51 дюйм) Каретки вил для поддонов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
25 дюймы
634.2 мм
Ширина
51.2 дюймы
1300 мм
Масса
429.9 фунты
195 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Используются для различных погрузочно-разгрузочных операций, например для перемещения объемных грузов или грузов на поддонах по строительным и промышленным площадкам, перемещения удобрений и семян в питомниках и при выполнении ландшафтных работ и прочих задач схожего характера.
Cat

Усиленная опорная стенка

Усиленная конструкция опорной стенки имеет улучшенную функциональность, повышенную прочность и обеспечивает превосходную обзорность. Данная стенка обеспечивает защиту оператора от смещения грузов, а также обеспечивает великолепный обзор зубьев вил.
Cat

Каретка с зубчатыми направляющими

Конструкция каретки с зубчатыми направляющими позволяет легко выполнить замену или изменить положение зубьев вил с последующей фиксацией.
Cat

Одна каретка для любой грузоподъемности

Каретка для вил спроектирована с учетом грузоподъемности самой крупной машины, поэтому подходит для всех остальных машин.

Характеристики продукции 1300 мм (51 дюйм)

Высота 25 дюймы 634.2 мм
Ширина 51.2 дюймы 1300 мм
Масса 429.9 фунты 195 кг
Длина 12.6 дюймы 321 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 1300 мм (51 дюйм) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1300 мм (51 дюйм)

Просмотреть дополнительные предложения