Вилы 2185 мм (86 дюймов), крепление на пальцах

Вилы 2185 мм (86 дюймов), крепление на пальцах Вилы для складов лесоматериалов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
87.1 дюймы
2212 мм
Расстояние между зубьями — максимальная ширина
86 дюймы
2185 мм
Расстояние между зубьями — внутренняя ширина
77 дюймы
1955 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Область применения

Область применения

Эффективная погрузка и разгрузка самосвалов, сортировка бруса и досок на складах, подача на лесопильных заводах, а также работы с другими длинными или объемными грузами.
Обзорность

Обзорность

Конструкция верхней части рамы с большим проемом улучшает обзор и помогает оператору осуществлять погрузку и разгрузку материалов.
Изогнутая конструкция рамы

Изогнутая конструкция рамы

Создает условия для перекатывания бревен, обеспечивая плавную погрузку и разгрузку. Качество бревен сохраняется за счет скругленных углов и меньшего количества острых углов.
Роликовые штыри

Роликовые штыри

Помогают предотвратить повреждение бруса при погрузке и разгрузке.
Дополнительные износные накладки

Дополнительные износные накладки

Увеличивают срок службы зубьев.
Контейнер на рабочем оборудовании для Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию

Контейнер на рабочем оборудовании для Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию

На рабочем оборудовании установлен герметичный контейнер, который содержит все необходимые руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию навесного оборудования.

Характеристики продукции Вилы 2185 мм (86 дюймов), крепление на пальцах

Ширина 87.1 дюймы 2212 мм
Расстояние между зубьями — максимальная ширина 86 дюймы 2185 мм
Расстояние между зубьями — внутренняя ширина 77 дюймы 1955 мм
Длина зубцов вил 49.6 дюймы 1260 мм
Ширина зубьев 4.5 дюймы 115 мм
Максимальное раскрытие зажима 82.2 дюймы 2089 мм
Минимальное раскрытие зажима 5.9 дюймы 149 мм
Масса 3736.8 фунты 1695 кг
Тип штыря Роликовые штыри Роликовые штыри
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Площадь зубьев 13 фут² 1.21 м²

Узнайте результаты сравнения Вилы 2185 мм (86 дюймов), крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа