1209 мм (48 дюймов)

1209 мм (48 дюймов) Каретки вил для поддонов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
36.4 дюймы
925 мм
Ширина
48 дюймы
1209 мм
Габаритная ширина
51.2 дюймы
1300 мм

Краткий обзор особенностей

Полная опорная стенка

Полная опорная стенка

Большая конструкция опорной стенки имеет улучшенную функциональность, повышенную прочность и не перекрывает обзор.
Позиционирование вил

Позиционирование вил

Предусмотрено несколько позиций для крепления зубьев вил, что позволяет выбирать конфигурацию, оптимально соответствующую вашей конкретной задаче.
Ступени с насечками

Ступени с насечками

Рифленая лестница обеспечивает безопасный доступ оператора в кабину и выход из нее.

Характеристики продукции 1209 мм (48 дюймов)

Высота 36.4 дюймы 925 мм
Ширина 48 дюймы 1209 мм
Габаритная ширина 51.2 дюймы 1300 мм
Масса 332.9 фунты 151 кг
Длина 12.3 дюймы 312 мм
Расстояние между зубьями 250–1018 мм (10–40 дюймов) между центровыми линиями 250–1018 мм (10–40 дюймов) между центровыми линиями
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения 1209 мм (48 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа