1705 мм (67 дюймов)

Рамы вил для бревен и пиломатериалов 1705 мм (67 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Конфигурация зубьев
Поворот, плавающее положение
Поворот, плавающее положение
Высота
74 дюймы
1880 мм

Обзор

Доступные в нескольких размерах и исполнениях, каретки вил для бревен и пиломатериалов предоставляют инструменты, необходимые для конкретной работы.

Характеристики продукции 1705 мм (67 дюймов)

Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Конфигурация зубьев Поворот, плавающее положение Поворот, плавающее положение
Высота 74 дюймы 1880 мм
Масса 1455 фунты 660 кг
Ширина 67.1 дюймы 1705 мм
Длина 20.5 дюймы 520 мм

Узнайте результаты сравнения 1705 мм (67 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1705 мм (67 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения