1220 мм (48 дюймов)

1220 мм (48 дюймов) Вилы для поддонов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Высота
39.8 дюймы
1010 мм
Ширина
74.8 дюймы
1900 мм
Масса
1192.7 фунты
541 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Настройка зубьев гидравлических вил

Настройка зубьев гидравлических вил

Настраивайте местоположение зубьев вил без выхода из кабины и точно размещайте груз без дополнительного маневрирования машины.
Увеличенный срок службы гидравлической системы

Увеличенный срок службы гидравлической системы

Гидрораспределитель с возможностью сброса давления используется для регулирования гидравлического давления, обеспечивая длительный срок службы гидравлической системы вил.
Защищенная гидравлика

Защищенная гидравлика

Клапан и гидравлические шланги защищены от повреждения с помощью специального приварного защитного щитка, предназначенного для предотвращения падения материала с каретки вил.
Откидная подножка усовершенствованной конструкции

Откидная подножка усовершенствованной конструкции

Новая конструкция подножки обеспечивает возможность отдельного расположения каретки и зубьев, а также их безопасного хранения.

Характеристики продукции 1220 мм (48 дюймов)

Высота 39.8 дюймы 1010 мм
Ширина 74.8 дюймы 1900 мм
Масса 1192.7 фунты 541 кг
Длина зубцов вил 48 дюймы 1220 мм
Ширина зубьев 4.9 дюймы 125 мм
Высота зубьев 24 дюймы 610 мм
Толщина зубьев 2.4 дюймы 60 мм
Масса зубьев 208.1 фунты 94.4 кг
Эксплуатационная масса 1192.7 фунты 541 кг
Габаритная длина 63.7 дюймы 1619 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения 1220 мм (48 дюймов) с популярной продукцией.